2
ColorBurst Powercore 2e génération RVBA
produits trouvés
Parcourez les
ColorBurst Powercore 2e génération RVBA
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
ColorBurst Powercore 2e génération est un luminaire d’éclairage DEL extérieur à flux élevé, conçu pour l’éclairage d’accentuation et l’éclairage de site. Les luminaires architecturaux et paysagers de format standard produisent un flux lumineux tout en couleurs allant jusqu’à 1 151 lumens pour prendre en charge une gamme d’applications dynamiques d’éclairage vers le haut, d’éclairage par projecteurs et d’éclairage décoratif.
Avantages
Un système optique redessiné qui rehausse la qualité de l’éclairage, ce qui améliore l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange de couleur de chaque DEL
Large gamme de nouvelles options d’accessoires avec quatre choix de couleurs de boîtier
Constance de couleur améliorée entre tous les luminaires DEL dans une gamme avec la technologie Chromasync
Caractéristiques
Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options d’accessoires. En plus de la lentille de base de 8°, six différentes lentilles de diffusion peuvent personnaliser le luminaire afin de créer des angles de faisceau de 10°, 20°, 40°, 60°, 80° et 10° x 40° (asymétrique). Quatre choix de couleurs de boîtier (noir, gris, blanc et bronze), plus l’option d’ajouter un paralume, une protection contre l’éblouissement pleine hauteur et une protection contre l’éblouissement demi-hauteur, créent de nouvelles possibilités esthétiques pour des designers et des architectes.
Améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une gamme entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
Conforme à la norme ASTM B117 pour plus de 1 500 heures de résistance à la corrosion.
Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage à partir de chaque DEL, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBurst Powercore 2e génération.
Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.
Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle du flux d’alimentation aux luminaires directement à partir de la tension de secteur, avec rapidité, efficacité et précision. Le Data Enabler Pro Color Kinetics fusionne la tension de secteur avec le contrôle des données et envoie le tout vers les luminaires à l’aide d’un seul câble standard; l’installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.