Suggestions

    ColorBurst Powercore 2e génération, RVB

    Projecteur extérieur pour architecture et aménagement paysager avec lumière RVB intelligente

    Voir le produit Color Kinetics
    ColorBurst Powercore 2e génération, RVB
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        ColorBurst Powercore gén. 2 est un luminaire d’éclairage DEL extérieur à flux élevé, conçu pour l’éclairage d’accentuation ou l’éclairage de site. Les luminaires architecturaux et paysagers produisent un flux lumineux tout en couleurs allant jusqu'à 963 lumens pour prendre en charge une gamme d'applications dynamiques d’éclairages vers le haut, d’éclairage par projecteurs et d’éclairage décoratif.

        Avantages

        Un système optique redessiné qui rehausse la qualité de l’éclairage, ce qui améliore l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange de couleur de chaque DEL
        Large gamme de nouvelles options d’accessoires avec quatre choix de couleurs de boîtier
        Constance de la couleur améliorée entre tous les luminaires DEL dans une gamme avec la technologie Chromasync

        Caractéristiques

        Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options d’accessoires. En plus de la lentille de base de 8°, cinq différentes lentilles de diffuseur peuvent personnaliser le luminaire afin de créer des angles de faisceau de 10°, 20°, 40°, 60°, 80° et 10° x 40° (asymétrique). Quatre choix de couleurs de boîtier (noir, gris, blanc, et bronze), plus l’option d’ajouter un paralume, une protection contre l’éblouissement pleine hauteur et une protection contre l’éblouissement demi-hauteur, créent de nouvelles possibilités esthétiques pour designers et architectes.
        Améliorez la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL d’une famille grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une famille entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
        Conforme à la norme ASTM G85 pour la résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G.
        Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage de chaque DEL, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBlast IntelliHue Powercore 4e génération.
        Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.
        Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle du flux d’alimentation des luminaires, directement à partir de la tension de secteur, avec rapidité, efficacité et précision Le Data Enabler Pro de Color Kinetics fusionne la tension de secteur avec le contrôle des données et envoie le tout vers le luminaire à l’aide d’un seul câble standard; l’installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.

        Applications

        Éclairage vers le haut
        Éclairage ponctuel
        Éclairage décoratif
        Détails sur la famille de produits
        Général
        Accessories
        • Bague décorative, protection contre l’éblouissement demi-hauteur, protection contre l’éblouissement pleine hauteur, paralume, diverses lentilles de diffusion
        Beam angle
        Color
        • Bronze
        • Noir, blanc, gris ou bronze
        Initial LED luminaire efficacy
        • 31 lm/W
        Initial luminous flux
        • 927 lm
        Input voltage
        • 100 to 277 V
        Light Source
        • Module à DEL intégral
        Material
        • Housing:
        Remarques
        • Tous les accessoires doivent être commandés séparément
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit