Suggestions

    ColorBlast Powercore gén. 4, RVB

    Luminaire d’extérieur polyvalent et personnalisable avec lumières intelligentes RVB

    Voir tous les 3 produits Color Kinetics
    ColorBlast Powercore gén. 4, RVB
    Color Kinetics
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires DEL à rendement élevé ColorBlast Powercore gén. 4 combinent une lumière de couleur blanche, riche et saturée et des effets de couleurs changeantes avec une installation simplifiée. ColorBlast Powercore gén. 4 offre une gamme d’accessoires qui permettent d’obtenir des angles de faisceau personnalisables pour l’éclairage par projecteurs, l'éclairage ponctuel, l'éclairage mural et l'éclairage rasant; le tout accompagné de la technologie Powercore, efficace et rentable, dans un boîtier robuste en aluminium moulé.

        Avantages

        Flux lumineux plus élevé pour un luminaire de couleur dynamique
        Flexibilité et constance de la couleur
        Ensemble complet d’accessoires

        Caractéristiques

        Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options pour accessoires. En plus de la lentille de base de 10°, cinq différentes lentilles de diffusion permettent de personnaliser le luminaire afin de créer des angles de faisceau de 20°, 40°, 60°, 80° et de 10° x 40° (asymétrique). Trois choix de couleurs de boîtiers (noir, gris et blanc), en plus de l’option d’ajouter ou de combiner une grille, une protection contre les roches ou une protection contre l’éblouissement pleine hauteur ou demi-hauteur, permettent aux concepteurs et aux architectes de créer de nouvelles possibilités esthétiques.
        Améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une gamme entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points de couleur sur chaque luminaire.
        Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage à partir de chaque DEL, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBlast IntelliHue Powercore gén. 4.
        Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.
        Technologie Powercore brevetée intégrée qui assure un contrôle rapide, efficace et précis de la puissance de sortie vers les luminaires directement à partir de la tension de secteur. Le Color Kinetics Data Enabler Pro fusionne la tension de secteur avec le contrôle des données et envoie le tout vers les luminaires à l’aide d’un seul câble standard; l’installation en est énormément simplifiée et le coût total du système, diminué.

        Applications

        Façades d’immeubles
        Monuments et sculptures
        Parcs et jardins
        Ponts et structures
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit