Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Suggestions

    ColorBlast IntelliHue Powercore gén. 4

    Luminaire d’extérieur polyvalent et personnalisable avec éclairage intelligent blanc et coloré

    Voir tous les 3 produits Color Kinetics
    ColorBlast IntelliHue Powercore gén. 4
    Color Kinetics
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
        Information supplémentaire

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires DEL à rendement élevé ColorBlast IntelliHue Powercore combinent une lumière blanche, riche et saturée et des effets de couleurs changeantes avec une installation simplifiée. ColorBlast IntelliHue Powercore offre une gamme d’accessoires qui permettent d’obtenir des angles de faisceau personnalisables pour l’éclairage par projecteurs, l'éclairage ponctuel, l'éclairage mural et l'éclairage rasant; le tout accompagné de la technologie Powercore, efficace et rentable, dans un boîtier robuste en aluminium moulé.

        Avantages

        Meilleur rendu des couleurs pour l’éclairage des façades
        Flexibilité et constance de la couleur
        Ensemble complet d’accessoires

        Caractéristiques

        Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options pour accessoires. En plus de la lentille de base de 10°, cinq différentes lentilles de diffusion permettent de personnaliser le luminaire afin de créer des angles de faisceau de 20°, 40°, 60°, 80° et de 10° x 40° (asymétrique). Trois choix de couleurs de boîtiers (noir, gris et blanc), en plus de l’option d’ajouter ou de combiner une grille, une protection contre les roches ou une protection contre l’éblouissement pleine hauteur ou demi-hauteur, permettent aux concepteurs et aux architectes de créer de nouvelles possibilités esthétiques.
        Améliorez la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL d’une famille grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une famille entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
        Offre des valeurs R9 pouvant aller jusqu’à 81. La lumière rouge saturée donne aux objets et aux surfaces une couleur vive et riche idéale pour les espaces où l’ambiance est importante.
        Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage de chaque LED, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBlast IntelliHue gén. 4 Powercore.
        Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.

        Applications

        Façades d’immeubles
        Monuments et sculptures
        Parcs et jardins
        Ponts et structures
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit