6
Burst Powercore 3e génération, IntelliHue
produits trouvés
Parcourez les
Burst Powercore 3e génération, IntelliHue
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Burst Powercore 3e génération, IntelliHue produit une lumière de haute qualité blanche, pastel et de couleur saturée dans le même luminaire réglable avec précision pour applications extérieures d’éclairage mural et d’éclairage par projecteurs. La technologie IntelliHue fournit un IRC exceptionnel et la capacité de choisir n’importe quel TCP entre 2 000 K et 10 000 K.
Avantages
L’approche avancée IntelliHue au mélange de couleurs permet une lumière colorée intelligente et une lumière blanche de haute qualité à partir d’un seul luminaire
Système optique redessiné qui rehausse la qualité de l’éclairage, améliorant l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange de couleur de chaque DEL
Large gamme de nouvelles options d’accessoires avec trois choix de couleurs de boîtier
Caractéristiques
Encore plus personnalisable, avec une vaste gamme de nouvelles options d’accessoires. En plus de la lentille de base de 8°, six différentes lentilles de diffusion peuvent personnaliser le luminaire afin de créer des angles de faisceau de 10°, 20°, 40°, 60°, 80° et 10° x 40° (asymétrique). De nombreux choix de couleurs de boîtier, plus l’option d’ajouter un paralume, un écran complet contre l’éblouissement et un écran contre l’éblouissement semi-complet, créent de nouvelles possibilités esthétiques pour des designers et des architectes.
Lumière blanche aux couleurs changeantes et de haute qualité à partir du même luminaire : IntelliHue est une approche avancée au mélange de couleurs permettant une lumière colorée intelligente et une lumière blanche de haute qualité à partir d’un seul luminaire. Plusieurs canaux de sources de lumière DEL se combinent pour produire un spectre complet d’éclairage contrôlable avec précision, y compris des millions de couleurs saturées, des pastels, et de la lumière blanche uniforme avec un IRC supérieur à 83 dans la plage de 2 700 à 4 000 K.
Améliore la constance de la couleur entre tous les luminaires DEL dans une gamme grâce à la technologie Chromasync. Durant le processus de fabrication, un appareil de mesure de la lumière calibré crée un algorithme pour définir une gamme de couleurs commune à une gamme entière de luminaires DEL. Lorsque la technologie Chromasync est activée, la constance de la couleur entre les luminaires est atteinte sans avoir à régler manuellement les points lumineux sur chaque luminaire.
Conforme à la norme ASTM B117 pour 1 500 heures > de résistance à la corrosion et à la norme ANSI C136.31-2010 avec un indice de vibration 3G.
Offre des valeurs R9 pouvant aller jusqu’à 77. La lumière rouge saturé donne aux objets et aux surfaces une couleur vive et riche idéale pour les espaces où l’ambiance est importante.
Présente un système optique innovant et repensé qui rehausse la qualité de l’éclairage de chaque DEL, améliorant ainsi l’uniformité de la couleur et les capacités de mélange des couleurs de chaque luminaire ColorBurst IntelliHue Powercore.
Améliore la durabilité grâce à une nouvelle lentille plate qui empêche l’eau d’entrer dans le luminaire, protégeant et sécurisant ainsi les DEL tout au long de la durée de vie du luminaire.