Parcourez les
BurstScape, Intellihue
et trouvez celui que vous recherchez à l’aide de l’outil de comparaison. Tous les produits ne sont pas présentés ci-dessous.
Le luminaire BurstScape apporte un éclairage de haute qualité à une vaste gamme d’applications paysagères et architecturales, qu’il s’agisse de l’éclairage du feuillage et de la couronne des arbres ou de l’éclairage rasant des façades, des piliers et d’autres éléments. Grâce à sa conception robuste de nouvelle génération, le luminaire BurstScape fonctionne parfaitement dans les conditions les plus exigeantes pendant des années avec un entretien minimal. La technologie BurstScape avec IntelliHue produit un éclairage blanc, pastel et aux couleurs saturées de haute qualité, le tout dans un même luminaire.
Avantages
Durable et scellé hermétiquement, le luminaire BurstScape doté d’un indice de protection IP65/IP66/IP67 peut résister aux piétons et à la circulation de véhicules au ralenti
L’approche avancée IntelliHue au mélange de couleurs permet une lumière colorée intelligente et une lumière blanche de haute qualité à partir d’un seul luminaire
Un héritage de qualité. Le luminaire BurstScape est le dernier membre de la gamme Burst, qui fournit des éclairages par projecteurs haute performance dans le monde entier depuis plus d’une décennie.
Caractéristiques
Robuste, de forme arrondie et enfoui dans le sol. Un boîtier scellé hermétiquement et résistant à la corrosion protège le système optique et maintient l’eau et l’humidité à l’extérieur, tandis que l’anneau de garniture en acier inoxydable a fière allure lorsqu’il est monté au ras du sol. Il répond à la norme rigoureuse IP67 pour les zones inondées temporairement, et son approche innovante résout le défi qui afflige les autres luminaires enfouis dans le sol : les infiltrations d'humidité et la condensation.
Durabilité extrême. BurstScape peut résister aux piétons et à la circulation de véhicules au ralenti (par exemple, dans les espaces de stationnement et les allées) de 20 kN statique (4 496 lbf) et de 40 kN dynamique (8 992 lbf). BurstScape est également conforme à la norme ASTM B117 pour plus de 3 000 heures de résistance à la corrosion, indice d’impact mécanique IK10 et protection contre les surtensions de 6 kV (maximum).
Haute performance. Le meilleur système optique de la technologie BurstScape offre un éclairage lumineux ainsi qu’un contrôle méticuleux du faisceau. IntelliHue – notre approche avancée au mélange de couleurs produit une lumière blanche de haute qualité, des pastels subtils et des couleurs pleinement saturées dans le même luminaire réglable avec précision. Le résultat? Uniformité et constance de la couleur qui permettent une intégration transparente avec d’autres luminaires.
Installation simple. Le luminaire BurstScape simplifie et accélère l’installation avec une trousse spéciale de coulage dans le sol qui permet une faible profondeur de montage. Son boîtier résistant à la corrosion et d’autres éléments de conception intelligents font de BurstScape un luminaire facile à installer et à oublier.
Réglages faciles. Le luminaire BurstScape permet une visée d’inclinaison du faisceau lumineux à une seule vis et une rotation facile, ainsi qu’une connexion aux sources d’alimentation et aux données, sans ouverture du luminaire scellé en usine. Le résultat? Flexibilité et fiabilité sans entretien.
Encore plus facile à utiliser. Le luminaire BurstScape simplifie tous les aspects du fonctionnement, y compris la mise en service, la programmation et la gestion à distance. Facilement mis en réseau et contrôlé, le luminaire BurstScape gère les effets de variation de couleur synchronisés les plus exigeants.