Mettez fin à votre quête d’un éclairage durable qui durera vraiment et choisissez le luminaire à DEL Stonco RoughLyte, offert en format de 14 W et fournissant jusqu’à 1 390 lumens. Il est possible de l’installer au mur et au plafond sur des surfaces extérieures. De plus, les luminaires à DEL Roughlyte protègent contre l’humidité et les résidus (dans le cas d’un montage avec le globe orienté vers le bas seulement).

        Avantages

        Montage au mur ou au plafond possible
        Fournit des économies d’énergie de 83 % par rapport à la lampe à incandescence de 100 W

        Caractéristiques

        Globe en verre résistant à la chaleur et aux chocs doté d’un écran en aluminium moulé
        Longue durée de vie qui réduit l’entretien
        Fournit jusqu’à 1 390 lumens
        Garantie limitée de 5 ans

        Applications

        EntrepôtsVoies piétonnièresÉclairage de sécurité
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit