Suggestions

    PowerForm, éclairage DEL à haut rendement, pour l’éclairage de site et de grande surface (PFAS)

    PowerForm - puissance et économies comme vous les recherchez

    Voir tous les 120 produits Gardco
    PowerForm, éclairage DEL à haut rendement, pour l’éclairage de site et de grande surface (PFAS)
    Gardco
    graphical mark used to identify DLC qualified products

    PowerForm, éclairage DEL à haut rendement, pour l’éclairage de site et de grande surface (PFAS)
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
        • Spécifications PowerForm site and area, AFR (Auto Front Row), 92 LED, Neutral white, House side shield PDF 4.0 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Un haut rendement d’éclairage ne signifie pas nécessairement des coûts élevés en énergie et en entretien. Les luminaires DEL pour l’éclairage de site et de grande surface PowerForm Gardco procurent à votre aménagement extérieur une illumination vive, uniforme, tout en réduisant considérablement les coûts pour l’énergie et l’entretien, par rapport aux technologies d’éclairage traditionnelles. Vous pouvez désormais inspirer un esprit de sécurité et attirer l’attention envers tout espace d’envergure ou application d’illumination par projection, tout en évitant les problèmes de remplacements de lampe fréquents ou factures d’électricité trop élevées. Une grande variété de tailles, distributions optiques, options de montage et flux lumineux concurrentiels de l’ordre de 20 000 à 100 000 lumens confèrent à cette gamme une souplesse d’application supérieure, pour une mise en lumière qui atteint ou excède les normes.

        Avantages

        Intègre des luminaires d'éclairage de zone et des projecteurs en une même famille ce qui confère à l'aménagement une allure esthétique et homogène
        Polyvalence accrue grâce à une grande variété de tailles, de flux lumineux, d'options de montage et de distributions optiques
        Atteint des niveaux d'éclairement optimaux avec moins de luminaires par rapport aux solutions DHI de 1 000 W traditionnelles
        Économisez encore davantage à l'aide des contrôles offerts en option

        Caractéristiques

        Boîtier modulaire, offert en 5 tailles, à 2, 3, 4, 5 ou 6 modules DEL
        Flux lumineux entre plus de 20 000 à 100 000 lumens
        Distributions disponibles : Types 2, 3, 4, large 5 et AFR (rangée face aux automobiles)
        Assemblages optiques et boîtier électrique à indice de protection IP66
        Montage sur bras et adaptateur standard disponibles

        Applications

        Éclairage de sécurité
        Éclairage de grandes surfaces
        Éclairage de site
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit