Suggestions

    Luminaire DEL pour grandes surfaces

    ELA - redéfinissant les attentes d'un luminaire DEL économique

    Voir tous les 24 produits Keene Canada
    Luminaire DEL pour grandes surfaces
    Keene Canada
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
        Les luminaires ELA de Stonco allient un style profilé, la performance DEL de pointe et une gestion thermique raffinée afin d'émettre un éclairage extérieur pour grandes surfaces qui est écoénergétique et esthétiquement plaisant tout en étant remarquablement économique. Les versions sont disponibles avec une gradation automatique et une capacité de réponse au mouvement.

        Avantages

        Construit pour supporter les conditions d'environnement hostiles
        Le design procure une transition fluide entre le luminaire et le bras de montage
        Élimine le risque d'un mauvais alignement du luminaire et du fût
        Maintient un alignement visuel constant tout en procurant la lumière exactement à l'endroit nécessaire
        Excellente gestion thermique, favorise une longue durée de vie et une performance durable

        Caractéristiques

        Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression
        Offert en configurations avec bras pour mât ou montage mural
        Les bras en aluminium filé incluent des canaux guides intégrés
        Des voies de circulation d'air profondes sont intégrées pour dissiper la chaleur
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit