Suggestions

    L’éclairage DEL de grandes surfaces

    Luminaire de grande surface ̶ valeur et économies d'énergie élevées

    Voir tous les 8 produits Keene Canada
    L’éclairage DEL de grandes surfaces
    Keene Canada
    DLC QPL
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
        Le luminaire DEL pour grande surface Keene est muni de la technologie DEL idéale pour les applications d'éclairage de grande surface sur fût. Le luminaire DEL pour grande surface est offert avec les distributions Type 3 et Type 4 et deux rendements lumineux procurant jusqu'à 25 000 lumens.

        Avantages

        Technologie DEL écoénergétique idéale pour les applications d'éclairage de grande surface sur fût.

        Caractéristiques

        Distributions lumineuses Type 3 et Type 4 offertes
        Garantie limitée de 5 ans
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit