Suggestions

    SlenderForm DEL rond - Montage sur bras, confort

    Définir une nouvelle norme pour l'éclairage extérieur

    Voir tous les 120 produits Gardco
    SlenderForm DEL rond - Montage sur bras, confort
    Gardco
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
        Le luminaire DEL à montage sur bras SlenderForm SFRA de Gardco est une solution élégante qui permet d’éclairer de grands espaces extérieurs en alliant économies d'énergie et esthétique. Les optiques confort sont conçues pour améliorer le confort visuel en réduisant l'éblouissement. Des distributions optiques de types 1, 2, 3 et 5 sont disponibles avec flux lumineux allant jusqu'à 9 500 lumens.

        Avantages

        Les optiques confort fournissent une solution d'éclairage à faible éblouissement pour améliorer l'expérience de l'utilisateur
        Le concept profilé se fond à l'architecture
        Deux générateurs de lumière disponibles pour les tâches d'éclairage piétonnier et de performance

        Caractéristiques

        Deux générateurs de lumière pour tous les besoins d'éclairage
        Boîtier à indice de protection IP66
        Distributions optiques de types 1, 2, 3 et 5 disponibles
        Indice de vibration 3G

        Applications

        Parcs et centres commerciaux
        Ponts, monuments, façades
        Route et rue
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit