Les luminaires DEL pour grandes surfaces SlenderForm de Gardco apportent une gamme complète de solutions DEL répondre à tous les besoins et désirs d'éclairage de site. Reconnu pour sa performance élevée, son concept profilé élégant et sa construction robuste, le luminaire DEL carré SlenderForm à montage sur bras offre une allure carrée modernisée. Disponible avec un choix de deux bras, le bras de série procure une courbe vers le haut nette et élégante et si un style particulier est recherché, la configuration de bras en «V» est offerte avec le SlenderForm. En utilisant l'ensemble de la gamme SlenderForm, l'allure peut s'intégrer dans le site pour créer un concept architectural différent mais unifié.

        Avantages

        Procure des configurations d'éclairement précis pour s'adapter à une vaste gamme d'éclairage de sites architecturaux
        Optique à efficacité élevée à indice de protection IP66 protégée des éléments et assurant une performance photométrique optimale
        Système de gestion thermique innovateur pour maximiser le rendement et la durée de vie de la DEL et prolonger la durée de vie des composantes
        Opportunités exceptionnelles d'économies d'énergie additionnelles à l'aide de contrôles

        Caractéristiques

        Concept élégant s'agençant à l'esthétique de la gamme
        Polyvalence de style avec un choix de deux bras différents
        Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux jusqu'à 19 000 lm
        Optiques de Type 2, 3, 4 et 5 offertes
        Dissipateur thermique à ailettes en aluminium intégré sur le dessus du luminaire
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit