Suggestions

    PureForm pour grandes surfaces DEL moyenne P26

    La créativité et la continuité peuvent coexister

    Voir tous les 250 produits Gardco
    PureForm pour grandes surfaces DEL moyenne P26
    Gardco
    graphical mark used to identify DLC qualified products
    IES Progress Report Award logo
    graphical mark that can be used to identify Premium classification DLC qualified products
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
        Le luminaire à DEL PureForm de Gardco de moyenne taille pour site et zone possède une conception à profil bas et épuré et offre un rendement optimal. Le modèle PureForm pour site et zone est conçu pour fournir le maximum d’espacement entre les fûts, avec un flux lumineux allant jusqu’à 28 000 lumens. De nombreuses options de répartition et de protection sont offertes pour procurer un contrôle maximal. Une gamme complète d’options de contrôles permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires.

        Avantages

        Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
        Éléments optiques visant au confort visuel et éléments optiques de précision offerts, ce qui convient à un éventail de hauteurs de montage et de flux lumineux.
        Intégration fluide aux solutions de contrôles les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur.

        Caractéristiques

        Montages standards sur bras, avec console murale, à raccord lisse réglable et sur bras de modernisation offerts
        Élément optique de précision conçu pour optimiser l’espacement et le rendement
        Répartitions optiques de types 2, 3, 4, 5, 5W, PRA et CRE
        Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires

        Applications

        Enseignement
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        Bureaux
        Complexe hôtelier
        Enseignement
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        Bureaux
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit