Suggestions

    PureForm pour grandes surfaces DEL moyenne confort P26

    La créativité et la continuité peuvent coexister

    Voir tous les 45 produits Gardco
    PureForm pour grandes surfaces DEL moyenne confort P26
    Gardco
    graphical mark used to identify DLC qualified products

    PureForm pour grandes surfaces DEL moyenne confort P26
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
        Le luminaire à DEL PureForm de Gardco de moyenne taille et offrant un confort visuel pour site et grande surface possède une conception à profil bas et épuré. Les éléments optiques réduisent l’éblouissement pour accroître le confort visuel. Les répartitions optiques de types 2, 3 et 5 sont offertes. Une gamme complète d’options de contrôles permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires.

        Avantages

        Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
        Les éléments optiques de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
        Éléments optiques visant au confort visuel et éléments optiques de précision offerts, ce qui convient à un éventail de hauteurs de montage et de flux lumineux.
        Intégration fluide aux solutions de commandes les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur.

        Caractéristiques

        Les éléments optiques créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
        Répartitions optiques de types 2, 3 et 5
        Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires

        Applications

        Enseignement
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        Bureaux
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit