En 1969, Gardco Lighting a changer à jamais l'éclairage de grandes surfaces en introduisant le premier luminaire à défilement total - le Form Ten carré. Aujourd'hui la forme qui a initié le tout se redéfinit en une nouvelle génération en incorporant les DEL de pointe à rendement élevé. Disponible en configurations sur fût et murale de 14 po, les luminaires DEL extrudés (EH) et formés (H) conservent les avantages et bénéfices qui les ont haussés au titre de leader de l'éclairage de site. Des proportions de demi-cube attrayantes, un accès à l'optique et au régulateur sans outil, un joint d'étanchéité de silicone à rétention de mémoire et une optique pivotante ne sont que quelques qualités qui ont réussi à le hausser au titre de leader de l'industrie.

        Avantages

        Style traditionnel avec les avantages des économies d'énergie DEL
        Fournit des économies d'énergie allant jusqu'à 50 % par rapport à la DHI
        Maintient un éclairage uniforme pour une meilleure visibilité

        Caractéristiques

        Deux tailles de boîtier distinctes sont disponibles en 14 po et 19 po
        Des ensembles de modernisation DEL sont disponibles pour 10 installations
        Accès sans outil au compartiment du pilote et à la chambre optique

        Applications

        Éclairage de sécurité
        Éclairage de grandes surfaces
        Éclairage de site
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit