Suggestions

    PureForm DEL en bout de fût confort PPT

    La créativité et la continuité peuvent coexister

    Voir tous les 99 produits Gardco
    PureForm DEL en bout de fût confort PPT
    Gardco
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
        Le luminaire à DEL PureForm enn bout de fût de Gardco possède une conception à profil bas et épuré. Les éléments optiques réduisent l’éblouissement pour améliorer le sentiment de sécurité et accroître le confort visuel. Les répartitions optiques de types 1, 3 et 5 sont offertes avec un flux lumineux allant jusqu’à 9 000 lumens. Une gamme complète d’options de contrôles permettent de réaliser des économies d’énergie supplémentaires. La batterie de secours intégrale en option est offerte pour l’éclairage des voies d’évacuation.

        Avantages

        Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
        Les éléments optiques de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
        Intégration fluide aux solutions de contrôles les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur.

        Caractéristiques

        Les éléments optiques créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
        Répartitions optiques de types 1, 3 et 5
        Indice de protection IP66 pour la durabilité
        Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires

        Applications

        Enseignement
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        Bureaux
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit