Suggestions

    Luminaire SlenderForm en bout de fût rond DEL

    SlenderForm - une nouvelle forme ronde classique dans un luminaire DEL en bout de fût

    Voir tous les 67 produits Gardco
    Luminaire SlenderForm en bout de fût rond DEL
    Gardco
    DLC QPL
    ADEX Silver
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
        Les luminaires SlenderForm de Gardco allient l'excellence de rendement et la technologie de gestion thermique DEL de pointe à un style distinct pour procurer un éclairage extérieur pour grandes surfaces écoénergétique et esthétique. SlenderForm est défini par son rendement élevé, son concept profilé élégant et sa construction robuste. Les systèmes optiques DEL de pointe procure des distributions IES de type II, III, IV et V. La protection contre la surtension est incluse dans tous les luminaires SlenderForm.

        Avantages

        Procure une cohésion architecturale dans l'ensemble de l'aménagement extérieur
        Procure des configurations d'éclairage précises
        Assure une longue durée de vie des composants
        Protège contre l'humidité, la poussière et les insects
        Supporte même les conditions d'environnement les plus hostiles

        Caractéristiques

        Ensemble complet de solutions d'éclairage de site et de zone
        Ailettes de dissipation thermique en aluminium intégrées dans la partie supérieure du luminaire
        Joint d'étanchéité à l'épreuve des intempéries
        Classé 3G pour la stabilité vibrationnelle
        Indice de protection IP66
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit