Suggestions

    Luminaire de marche d’escalier DEL 941

    941 - ajoute élégance et meilleure visibilité dans les environnements à faible niveau

    Voir tous les 8 produits Gardco
    Luminaire de marche d’escalier DEL 941
    Gardco
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
        Les luminaires de marche d’escalier 941L de Gardco sont des luminaires encastrés à l’esthétique moderne. Ils sont faits d’aluminium moulé et accueillent des DEL longue durée haute performance. Il existe des trousses de conversion qui permettent de remplacer les luminaires de marche d’escalier 941 classiques fluorescents et à décharge à haute intensité par des lampes DEL sans qu’il soit nécessaire de changer le boîtier arrière. Une boîte de jonction réglable sur le site rehausse la polyvalence de la conception. Des joints d’étanchéité à compensation en silicone protègent complètement le luminaire de l’humidité, des insectes et des contaminants. Comme il y a un choix de deux plaques avant, il est possible de personnaliser les lampes selon l’application.

        Avantages

        Consomme jusqu'à 50 % moins d'énergie que le DHI et alternatives fluocompacte
        Procure une résistance accrue contre la corrosion
        Éclairage à faible éblouissement
        Rapidité d'installation et d'entretien
        Élimine le risque de mauvaise application

        Caractéristiques

        Utilise une matrice DEL évoluée à haut rendement
        Scellé avec joint d'étanchéité
        TGIC Finition en poudre de polyester
        Offert pour installation dans tous les types de construction murale

        Applications

        Voies piétonnières
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit