Suggestions

    Luminaire d’allée vertical 943

    943 - ajoute élégance et meilleure visibilité dans les environnements à faible niveau

    Voir tous les 24 produits Gardco
    Luminaire d’allée vertical 943
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
        Le luminaire 943 permet une installation sur les surfaces murales exiguës. Le bollard unidirectionnel 943B est idéal pour éclairer les allées sans aucun contre-jour indésirable. De plus, comme il est compact, il peut être monté dans les piliers, les monuments et les colonnes (non inclus). Un choix de plaques avant élargit les possibilités conceptuelles.

        Avantages

        Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes.
        Éclairage à faible éblouissement, exempt de stries ou striations
        Rapidité d'installation et d'entretien
        Élimine le risque de mauvaise application
        Procure une souplesse de design accrue

        Caractéristiques

        Scellé avec joint d'étanchéité
        Réflecteurs Alzak au fini martelé spéculaire
        Réflecteur et composants électriques sont fixés solidement
        Offert pour installation dans tous les types de construction murale
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit