Suggestions

    Luminaire d’allée horizontal 942

    942 - ajoute élégance et meilleure visibilité dans les environnements à faible niveau

    Voir tous les 26 produits Gardco
    Luminaire d’allée horizontal 942
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
        Les luminaires 942 conviennent aux applications qui exigent un rendement élevé et un espacement accru. Ils offrent plusieurs choix de plaques avant et plages de lumens. Ces luminaires d’allée horizontaux accueillent des lampes à décharge à haute intensité de 100 W maximum.

        Avantages

        Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes.
        Éclairage à faible éblouissement, exempt de stries ou striations
        Rapidité d'installation et d'entretien
        Élimine le risque de mauvaise application
        Procure une souplesse de design accrue

        Caractéristiques

        Scellé avec joint d'étanchéité
        Réflecteurs Alzak au fini martelé spéculaire
        Réflecteur et composants électriques sont fixés solidement
        Offert pour installation dans tous les types de construction murale
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit