Suggestions

    942/943EM Emergency Step Lights

    942/943 EM - ajoute élégance et meilleure visibilité dans les environnements à faible niveau

    Voir le produit Gardco
    942/943EM Emergency Step Lights
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
        Reconnaissant les risques d'environnements remplis de fumée noire, le bon jugement et les codes locaux requièrent souvent que l'éclairage d'urgence et/ou les enseignes de sortie soient installés à des hauteurs peu élevées dans les sorties de secours. Cependant la norme ADA exige que les luminaires installés à moins de 6 pieds doivent être peu profonds, une projection de moins de 4 po des murs. Le luminaire d'urgence de série 94 répond à ces deux considérations d'une façon élégante et procure une source exceptionnelle d'éclairage régulier à faible niveau. Souvent, la sortie de secours ne se termine pas à la porte d'entrée avant d'une installation et il est nécessaire de procurer un éclairage d'urgence, en cas de panne de courant, au public. Cette série unique procure un éclairage d'urgence intérieur et extérieur alternatif qui répond aux exigences des codes NEC et Life Safety.

        Avantages

        Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes.
        Éclairage à faible éblouissement, exempt de stries ou striations
        Rapidité d'installation et d'entretien
        Élimine le risque de mauvaise application
        Procure une souplesse de design accrue

        Caractéristiques

        Scellé avec joint d'étanchéité
        Réflecteurs Alzak au fini martelé spéculaire
        Réflecteur et composants électriques sont fixés solidement
        Offert pour installation dans tous les types de construction murale

        Applications

        Paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit