Suggestions

    Série de luminaires de terrasse DCL1

    DCL1 - éclairement pour embellir le concept

    Voir tous les 2 produits Hadco
    Série de luminaires de terrasse DCL1
    Hadco
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le luminaire de terrasse DCL1D est un appareil d’éclairage basse tension fait de laiton massif moulé avec fixations en acier inoxydable. Le système optique est formé d’une lampe T3 à culot à deux broches d’une intensité maximale de 10 W, d’une lentille en verre recuit givré et d’un réflecteur spéculaire en aluminium estampé. Il peut aussi accueillir une lampe à DEL de longue durée qui offre 50 000 heures de fonctionnement, un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 et une température de couleur de 3 000 K ou 4 000 K. Ce luminaire de 12 V est précâblé avec une spirale de raccord de 6 pi (1 829 mm) pour faciliter l’installation.

        Avantages

        Assure une durabilité à long terme
        Offre une durée de vie jusqu'à 50 000 h avec les DEL
        Procure une résistance accrue à la corrosion
        Entièrement étanche aux poussières et scellé contre les jets d'eau directs
        Installation simple et rapide

        Caractéristiques

        Boîtier de laiton moulé sous pression
        Disponible en DEL chaude ou froide
        Fini laiton naturel
        Indice de protection IP67
        Préfilé

        Applications

        Paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit