Suggestions

    Projecteur 1020 classique à faisceau large

    Grand Classic 1020 - met en vedette les meilleures caractéristiques de votre aménagement paysager

    Voir le produit Hadco
    Projecteur 1020 classique à faisceau large
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
        Le projecteur Bullyte 1020 de Hadco convient parfaitement à l’éclairage d’accentuation. Ce projecteur fait d’aluminium moulé comporte un bras pivotant entièrement réglable avec dents de verrouillage résistantes aux vibrations. Il peut accueillir une lampe à incandescence R40 ou PAR38 d’une intensité maximale de 150 W.

        Avantages

        Construction durable à long terme
        Orientation précise
        Résistant à la vibration
        Résistant à la décoloration et à l'abrasion

        Caractéristiques

        Construction en aluminium moulé sous pression
        Bras pivotant entièrement réglable avec dents de verrouillage résistant à la vibration
        Revêtement de poudre thermodurcie

        Applications

        Voies piétonnières
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit