Suggestions

    ZoneScape

    Zonescape – Pour allumer/éteindre instantanément les luminaires ou pour programmer les luminaires pour qu’ils s’allument/s’éteignent selon un horaire unique, quotidien ou hebdomadaire flexible et défini par l’utilisateur.

    Voir le produit Hadco
    ZoneScape
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
        Le module de contrôle ZoneScape connexte les luminaires nouveaux et existants et les transformateurs à basse tension de tous les fabricants - aucun fil ou adaptateur requis. Le module se connecte par les réseaux sans fil et est contrôlé par une application téléchargeable sur téléphone intelligent ou tablette iOS ou androïde .
        Download the android app today

        Avantages

        Applications androïde et iOS pour un contrôle complet de minutage
        Mémoire si non utilisée : (1 an) durant l'utilisation la charge est continue
        Connexion du filage : nominale à 250V c.a. 30Amp
        Horloge : horloge HTR (circuit d'horloge en temps réel avec batterie d'urgence)
        Wifi et Ethernet : mode point d'accès sans fil (aucun besoin à une connexion internet) mode client (connexion à d'autres réseaux)

        Caractéristiques

        4 port de relais
        Consommation max. : 1Amp (tous les relais engagnés) WIFI EN MARCHE avec alimenation c.a. de 15,5V
        Flux lumineux max. par canal : 8Amp à 15,5V c.a. (120Watt RMS) crête à 150W

        Applications

        Résidentiel
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit