Suggestions

    Transformateur basse tension

    Transformateurs basse tension - pratique et sécuritaire

    Voir le produit Hadco
    Transformateur basse tension
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
        • Spécifications Low Voltage Transformer Mounting Stake TS375-12 Spec Sheet PDF 149.7 kB
        Documentation complémentaire
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Piquet en PVC noir de 19 po (494 mm) avec transformateur électronique intégré de 75 W. Peut être utilisé avec les luminaires de 12 V et les sources d’alimentation de 120 V.

        Avantages

        Installation facile et rapide

        Caractéristiques

        Piquets de montage avec transformateur intégré

        Applications

        Paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit