JBH1: Deux lampes, 10,5 po (12 064 mm). Fond à filetage ¾ po (19 mm) unique. Deux (2) ½ po (13 mm) ou ¾ po (19 mm), une à chaque extrémité. JBH2: Quatre ( 4 ) lumières, 21.3 pouces cubes. Deux (2 ) 1 " max . De fond TNP . Quatre (4 ) 1/2 " ou 3/4 " , un (1 ) à chaque extrémité

        Avantages

        Installation simple et rapide

        Caractéristiques

        Utilisation avec luminaires d'aluminium ou de composite

        Applications

        Paysage
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit