L'applique murale DEL 121 de Gardco se distingue par son style, son concept otique puissant, sa gamme de distributions et son choix impressionnant de capacités de contrôle. Conçue pour ajouter un élément de style à votre application en regroupant les lignes droites aux extrémités arrondies, l'applique 121 complémente une vaste gamme de styles et concepts architecturaux, tout en procurant des niveaux d'éclairage élevés et des distributions fonctionnelles. Les appliques 121 sont disponibles en distributions de Type 2, 3 et 4 et procurent un flux lumineux jusqu'à 10 103 lumens. Les options de contrôle écoénergétiques rehaussent les économies d'énergie. L'option de batterie de secours pour les sorties d'urgence est intégrée au luminaire et disponible.

        Avantages

        Les DEL à économie d'énergie offrent jusqu'à 114 LPW d'efficacité
        Batterie de secours disponible pour fournir un éclairage de sortie d'évacuation
        Options de contrôle d'économie d'énergie, telles que la réponse au mouvement et les commandes sans fil

        Caractéristiques

        Plages de lumens avec flux allant de 2 600 à 10 000 lumens
        Trois modèles de distribution disponibles dans le type 2, 3, 4

        Applications

        Voies piétonnières
        Éclairage de sécurité
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit