Suggestions

    Applique DEL 107

    107 DEL - offrant la gamme la plus diversifiée d'appliques murales performantes

    Voir tous les 27 produits Gardco
    Applique DEL 107
    Gardco
    DLC QPL
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les appliques DEL 107 de Gardco sont des luminaires Gullwing haute performance qui s’intègrent harmonieusement aux murs. Ces luminaires à défilement total (éclairage vers le bas normal) proposent trois distributions de l’éclairage différentes et intègrent des matrices de DEL. Ils allient un excellent rendement et la technologie de gestion thermique des DEL évoluée de Gardco. Les systèmes DEL de classe 1 haute performance pourraient permettre de réaliser des économies d’énergie minimales de 50 % par rapport aux lampes à décharge à haute intensité. Les luminaires DEL 107 peuvent aussi être munis de la gradation à profil automatique, ce qui augmente les économies de 33 %.

        Avantages

        Consomme jusqu'à 50 % moins d'énergie que le DHI
        Distribution uniforme exempte de taches de lumière, de stries ou striations
        Maintient une longue durée de vie des DEL
        Forme classique
        Contrôle l'éblouissement et l'intrusion de lumière

        Caractéristiques

        Système de matrice DEL Classe 1 de pointe
        Optique à indice de protection IP66
        Plaque arrière nervurée moulée sous pression, dissipe la chaleur loin des composants électriques
        Finition en poudre de polyester
        Répond au critère 0 % de lumière dirigée vers le haut
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit