Suggestions

    Applique DEL 106

    106 DEL - offrant la gamme la plus diversifiée d'appliques murales performantes

    Voir tous les 27 produits Gardco
    Applique DEL 106
    Gardco
    DLC QPL
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Produits
    • Puissance (W)
    • Flux lumineux lampe (lm)
    • Température de couleur (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les appliques murales à cannelures trapézoïdales Gardco 106 DEL haute performance sont conçus pour s’intégrer naturellement aux surfaces murales. Les luminaires 106 DEL se déclinent en trois (3) différentes configurations de distribution lumineuse procurant un défilé absolu (en position normale vers le bas) et sont munis de matrices à DEL. Les luminaires procurent une excellente performance et la technologie de gestion thermique des DEL de Gardco. Les systèmes DEL Classe 1 à haute performance offrent un potentiel d’économies d’énergie 50 % supérieur ou plus par rapport aux systèmes DHI. Les luminaires 106 DEL sont aussi offerts avec la gradation Automatique Profile, ce qui permet d’accroître de 33 % les économies d’énergie. Maintenant disponibles avec réponse aux mouvements et blocs d’alimentation de secours.

        Avantages

        Consomme jusqu'à 50 % moins d'énergie que le DHI
        Distribution uniforme exempte de taches de lumière, de stries ou striations
        Maintient une longue durée de vie des DEL
        Forme classique
        Contrôle l'éblouissement et l'intrusion de lumière

        Caractéristiques

        Système de matrice DEL Classe 1 de pointe
        Optique à indice de protection IP66
        Plaque arrière nervurée moulée sous pression, dissipe la chaleur loin des composants électriques
        Finition en poudre de polyester
        Répond au critère 0 % de lumière dirigée vers le haut
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit