Jusqu’à présent, les appliques murales industrielles, les luminaires purement décoratifs et les appliques murales urbaines offraient aux prescripteurs des solutions franchement insatisfaisantes en matière d’éclairage fixé à l’édifice. La gamme 100 de Gardco change la donne. En plus de présenter un facteur d’éblouissement exceptionnellement bas, cette gamme de quatre modèles élégants aux lignes épurées propose plusieurs distributions d’éclairage efficaces. Le luminaire en biseau carré 101 est parfait pour les bâtiments aux lignes nettes. Pouvant atteindre une intensité maximale de 175 W avec une lampe aux halogénures, ce luminaire trapézoïdal s’intègre harmonieusement au mur et à l’architecture avoisinante. Trois systèmes optiques séparés sont commercialisés : projection large (IES Type II), pour l’éclairage des allées, projection avant (IES Type IV), pour les applications exigeant que la lumière soit projetée vers le stationnement, et projection moyenne, dont le facteur d’éblouissement est très bas. Avec ses côtés effilés et ses deux entailles discrètes, ce luminaire compact s’intègre harmonieusement aux murs. Les revêtements en poudre de série sont le bronze, le beige, le naturel, le noir et le blanc. Il est possible de commander des couleurs assorties spéciales qui permettent aux luminaires de mieux s’intégrer à l’architecture. Le boîtier, le cadre de lentille et la plaque arrière sont en aluminium moulé de précision. La plaque arrière incorpore des ailettes dissipant la chaleur pour assurer un fonctionnement à basse température et prolonger la durée de vie utile du ballast. Tous les luminaires ont été testés en usine avant l’expédition et sont livrés entièrement précâblés. La lentille est en verre sodocalcique trempé optiquement transparent. La gamme 100 mise sur un scellement exemplaire et une étanchéité absolue à tous les points d’entrée et de transition entre les matériaux pour assurer une protection complète contre les effets du temps. Elle permet donc une utilisation durable, peu importe l’environnement.

        Avantages

        Construction durable et soutenue
        Refroidissement des composantes électriques pour prolonger la durée de vie
        Convient pour une variété d'applications
        Procure une distribution lumineuse uniforme, exempte de stries ou striations
        Minimise l'éblouissement et l'intrusion de lumière

        Caractéristiques

        Construction en aluminium moulé sous pression
        Ailettes de dissipation thermiques intégrées dans la plaque de montage
        Offre plusieurs distributions optiques
        Facettes de réflecteur positionnées avec précision
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit