Suggestions

    AeroScape LED Sconce Small

    AeroScape – Combler le design moderne avec la technologie de pointe

    Voir tous les 9 produits Gardco
    AeroScape LED Sconce Small
    Gardco
    graphical mark used to identify DLC qualified products
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
        AeroScape wall and surface mount series features energy saving LEDs and a design that compliments modern architecture. ASW suits both building and perimeter zones as well as egress lighting zones. Three optical distributions are available to provide task and egress lighting around the perimeter of a building. ASW features LEDGINE, Philips global platform, which ensures the optical system is fully upgradable as technology advances. Full range dimming and control options are available for additional energy savings. An advanced passthrough convective thermal management system ensures optimum performance and long life.

        Avantages

        Économies d'énergie allant jusqu'à 50 % par rapport à la DHI
        Polyvalence et souplesse de conception optimales
        Installation et entretien rapides et faciles
        Durée de vie de plus de 100 000 heures
        S'utilise dans une foule d'applications

        Caractéristiques

        Capacités optiques supérieures
        Utilisation de matériaux de qualité
        Meilleure gestion thermique de la catégorie
        Gamme complète d'options de contrôle offerte
        Indice de protection IP66 du système optique

        Applications

        Voies piétonnières
        Éclairage de sécurité
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit