Suggestions

    Applique murale profilée DEL

    Concept profilé pour complémenter tous les extérieurs d'immeubles

    Voir tous les 8 produits Keene
    Applique murale profilée DEL
    Keene
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
        L'applique murale profilée de offre un concept discret qui complémente tous les extérieurs d'immeubles. Trois formats offerts avec flux lumineux de 15, 30 et 50W pour s'adapter à plusieurs hauteurs de montage. L'applique murale profilée émet jusqu'à 110 lumens par watt ce qui représente des économies d'énergie intéressantes par rapport à la DHI.

        Avantages

        Concept profilé pour complémenter les environnements
        Rendement à défilement total pour un éclairement optimal
        Montage facile pour installation simple
        Longue durée de vie et entretien réduit

        Caractéristiques

        Technologie DEL écoénergétique
        Disponible en trois formats pour s'adapter à plusieurs hauteurs de montage
        Fini bronze architectural
        Garantie limitée de 5 ans

        Applications

        Voies piétonnières
        Éclairage de sécurité
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit