Suggestions

    Cylindre éclairant vers le haut et vers le bas 301

    301 - performance. Pur et simple

    Voir tous les 58 produits Gardco
    Cylindre éclairant vers le haut et vers le bas 301
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
        Gardco Lighting s’illustre par sa capacité à transformer des luminaires muraux extérieurs utilitaires en éléments architecturaux modernes offrant une performance photométrique de pointe. La gamme de cylindres éclairant vers le haut et vers le bas 301 poursuit cette riche tradition. Par le passé, les cylindres muraux éclairant vers le haut et vers le bas exigeaient deux lampes et deux ballasts, ce qui se traduisait par des luminaires surdimensionnés souvent disproportionnés pour de nombreuses hauteurs de montage typiques. Grâce à une conception ingénieuse, la gamme 301 offre les fonctions d’éclairage vers le haut et vers le bas en n’utilisant qu’une lampe et qu’un ballast. Il en résulte des cylindres remarquablement compacts qui présentent les deux entailles distinctives de la marque et une sensibilité conceptuelle prononcée. Les cylindres inefficaces typiques ne produisaient autrefois que de petits cercles de lumière, des taches de lumière sur les surfaces verticales ou une luminosité à l’ouverture distrayante. La gamme 301 de Gardco révolutionne le genre en offrant une variété inégalée de systèmes optiques dont la conception porte une attention particulière à l’objectif du projet d’éclairage. Grâce à des réflecteurs filés à facettes hautement spéculaires, les cylindres de la gamme 301 fournissent une distribution et une luminosité adéquates. La lampe encastrée, les éléments réflecteurs savamment positionnés, les paralumes alvéolés et le déflecteur en option procurent un contrôle exceptionnel de la luminosité à grand angle. Les diverses options d’éclairage vers le haut de la gamme 301 témoignent de la grande importance que Gardco accorde à l’éclairage de toutes les surfaces. L’éclairage des murs, des colonnes et des marquises crée une ambiance visuelle intéressante, délimite le site et guide les piétons. Grâce à l’emploi de lentilles qui masquent la source et de réflecteurs haute performance, les distributions de l’éclairage vers le haut sont uniformes et exemptes de taches de lumière. Puisque la combinaison de lampe et de système optique doit pouvoir varier en fonction de l’objectif d’éclairage poursuivi, la gamme 301 compte un vaste choix d’options d’éclairage vers le haut et vers le bas pour les luminaires muraux.

        Avantages

        Durabilité et fiabilité soutenues
        Montage simplifié
        Convient pour une variété d'applications
        Éblouissement minimisé

        Caractéristiques

        Construction en aluminium moulé sous pression
        Supports et luminaire monobloc assortis
        Offre un vaste choix de déflecteurs et de garnitures
        Système optique encastré
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit