Suggestions

    PureForm applique murale DEL confort PWS

    La créativité et la continuité peuvent coexister

    Voir tous les 33 produits Gardco
    PureForm applique murale DEL confort PWS
    Gardco
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
        L’applique murale à DEL PureForm de Gardco offrant un confort visuel possède une conception à profil bas et épuré qui complètera un éventail de styles architecturaux. Les éléments optiques réduisent l’éblouissement pour accroître le confort visuel. L’applique murale PureForm génère jusqu’à 10 700 lumens pour s’adapter à de nombreuses hauteurs de montage allant jusqu’à 20 pieds et elle est offerte avec des répartitions optiques de types 2, 3 et 4. Une gamme complète d’options de contrôles est proposée pour réaliser des économies d’énergie supplémentaires. La batterie de secours en option est offerte pour l’éclairage des voies d’évacuation et elle fait partie intégrante du luminaire.

        Avantages

        Conception à profil bas et épuré qui se fond dans l’architecture.
        Les éléments optiques de la zone réduisent l’éblouissement pour augmenter le confort visuel.
        Éléments optiques visant au confort visuel et éléments optiques de précision offerts, ce qui convient à un éventail de hauteurs de montage et de flux lumineux.
        Intégration fluide aux solutions de commandes les plus récentes qui facilite la gestion et augmente la valeur.

        Caractéristiques

        Les éléments optiques créent un faible éblouissement pour augmenter le confort visuel
        Répartitions optiques de types 2, 3 et 4
        Batterie de secours intégrée en option
        Une gamme complète d’options de contrôle permet de réaliser des économies d’énergie supplémentaires

        Applications

        Enseignement
        Bâtiments municipaux
        Parcs et centres commerciaux
        Voies piétonnières
        Bureaux
        Complexe hôtelier
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit