• Spécifications SoftView Gen2 Parking Garage luminaire SVPG Spec Sheet PDF 1.5 MB
        • Spécifications SoftView LED parking garage, 168 LEDs, 800mA, Neutral White, Concentrated Downlight PDF 1.7 MB
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires DEL de garage Gardco SoftView utilisent un éclairage indirect et dirige aussi de l’éclairage vers le plafond afin de réduire l’éblouissement et éliminer l’effet de grotte afin que vos usagers puissent se sentir en toute sécurité. SoftView offre deux options de distribution et une variété de plages de lumens, fournissant jusqu'à 8,614 lumens pour une solution d'éclairage de garage idéale.

        Avantages

        L’éclairage à faible éblouissement procure un confort visuel amélioré
        Caractéristique d’éclairage vers le haut élimine l’effet de grotte
        La longue durée de vie des DEL réduit les dépenses consacrées à l’entretien
        Une polyvalence ajoutée et encore plus d’économies possibles avec l’utilisation de contrôles
        Design profilé offrant une facilité d’installation

        Caractéristiques

        Technologie d'éclairage par la tranche (Edge lit)
        Caractéristique d'éclairage indirect (vers le ciel)
        Atteint jusqu'à 122 lm/W
        Une variété de rendements lumineux et de températures de couleur est offerte
        Distributions Type 5 et concentrée vers le bas offertes

        Applications

        Garages de stationnement
        Bâtiments municipaux
        Hôpitaux et centres de soins
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit