Suggestions

    Fût carré droit en acier (GSSS) Gardco

    Fût carré droit en acier – Une qualité structurelle supérieure

    Voir tous les 4 produits Gardco
    Fût carré droit en acier (GSSS) Gardco
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Hauteur du fût
    • Matériaux
    • Tiges du fût
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Le fût droit en acier GSSS de Gardco est constitué d’un tube en acier au carbone à haute résistance à la traction, d’une seule pièce, soudé et fixé à un socle en acier au carbone, ce qui lui confère une excellente résistance et une grande intégrité. Les fûts ont un fini avec revêtement en poudre de polyester thermodurcissable appliqué de manière électrostatique.

        Avantages

        Construit pour résister à des conditions rigoureuses
        Résistance à la corrosion supérieure
        Robustesse et durabilité optimales

        Caractéristiques

        Disponibles en plusieurs hauteurs allant de 20 pi à 30 pi
        Fûts carrés de 4 ou 5 po, acier de calibre 11

        Applications

        Éclairage de site
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit