Suggestions

    Équipement de haut de mât – Bras de montage mural (série PTW)

    Série PTW085 - ajoute une touche d'originalité dans tous les projets

    Voir tous les 11 produits Hadco
    Équipement de haut de mât – Bras de montage mural (série PTW)

    Équipement de haut de mât – Bras de montage mural (série PTW)

    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Hauteur du fût
    • Matériaux
    • Tiges du fût
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Visuels

        Informations sur la famille de produits

        Bras simple (Remarque : ne peut être utilisé qu’avec des luminaires d’un diamètre de 22 po (559 mm) ou moins.)

        Avantages

        À la fois décoratif et durable

        Caractéristiques

        Hauteur de 4 3/4 po
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit