Suggestions

    Suspension DEL Westbrooke (CXF14)

    Convient parfaitement à vos environnements urbains

    Voir tous les 154 produits Hadco
    Westbrooke LED pendant (CXF14)
    Hadco
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
        Les luminaires suspendus Westbrooke de Hadco offent une allure simple et moderne tout en étant traditionnelle. Ils procurent style et performance pour s'adapter à plusieurs applications de rues résidentielles, rues urbaines, campus, stationnements et centres commerciaux. Ces suspensions utilisent la toute dernière technologie DEL qui maximise les économies et procure un éclairage uniforme et confortable. Le luminaire Westbrooke est une excellente solution dans les nouvelles installations ou pour remplacer une variété de sources à DHI.

        Avantages

        Plusieurs options de distribution et plages de lumens convenant à plusieurs applications
        Économies d'énergie maximisées pour minimiser le coût total de propriété
        Économies d'énergie considérables en comparaison avec la DHI
        Contrôles de gradation disponibles pour pus d'économies d'énergie pendant les périodes moins occupées

        Caractéristiques

        Plusieurs plages de lumens
        Options de montage en boutde bras disponibles
        Boîtier d'aluminium moulé sous pression
        Chambre optique et régulateur DEL à indice de protection IP66
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit