La polyvalence et le caractère du luminaire Transit DEL en bout de fût de Lumec Transit sont clairs. Alliant des allures industrielles étonnantes et une performance photométrique incomparable, les luminaires Transit combinent le style moderne et traditionnel réputé des luminaires de Lumec pour en faire des choix idéaux pour un éclairage de grandes surfaces urbain. Confortable à toutes les hauteurs de montage avec un vaste choix d'optiques, d'options de styles et de flux lumineux le luminaire Transit devient le choix par excellent pour les exigences de vos projets d'éclairage.

        Avantages

        Luminaires polyvalents disponibles avec une foule d'options de styles
        Les options de montage spécifiques aux luminaires Transit assurent la cohérence d'harmonie dans tout votre projet
        Versions en bout de fût et suspendue disponible pour s'adapter à une vaste gamme d'applications
        Optique à efficacité élevée et indice de protection IP66 protégée des éléments pour garantie une performance photométrique

        Caractéristiques

        Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux jusqu'à 7 530 lumens
        Optiques de Type 2, 3, 4 et 5 disponibles
        Températures de couleur de 4 000K et 3 000K disponibles
        Régulateur pour gradation de série
        Nombreuses options de régulateurs et de gradations programmées miximisent les économies d'énergie
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit