Suggestions

    Grand suspension Teardrop (TF9)

    Teardrop - procure une installation et entretien faciles

    Voir tous les 15 produits Hadco
    Teardrop Pendant Large (TF9)
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
        Le nouveau luminaire Teardrop de Hadco est le plus facile au plan installation et entretien parmi les luminaires Teardrop sur le marché. Il allie un entretien entièrement sans outils à des groupes optiques classés IP66, étanches à l'eau, aux poussières et aux insectes. Un seul fermoir externe suffit pour ouvrir le luminaire qui reste suspendu en position ouverte facilitant l'accès à la fois à la lampe et au ballast. Et tous deux peuvent être remplacés en quelques secondes, sans outils. Pensez dès aujourd'hui à économiser temps et argent, spécifiez et installez les nouveaux Teardrops TF8 et TF9 de Hadco.

        Avantages

        Procure une polyvalence de concept
        Convient à une foule d'applications
        Entretien rapide et facile
        Solution facile à moderniser
        Résistance à la décoloration et à l'abrasion

        Caractéristiques

        Variété de globes, distributions et finis
        Accès aux composantes sans outil
        Boîtier d'aluminium moulé sous pression
        Revêtement de poudre de polyester
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit