Suggestions

    Lanterne carrée DEL suspendue (S26P)

    Lanterne carrée – mélange des formes de luminaires traditionnels avec fonction d'éclairage moderne

    Voir tous les 132 produits Lumec
    Square Lantern LED pendant (S26P)
    Lumec
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
        • Spécifications S26P Square Lantern LED 48 LED, Type V, 700mA, Clear Satin Globe 4000K PDF 1.3 MB
        • Spécifications Square Lantern LED pendant (S26P) - Spec Sheet PDF 1.4 MB
        Documentation complémentaire
        • Guide produit S26P Square Lantern LED 48 LED, Type V, 700mA, Clear Satin Globe 4000K PDF 5.5 MB
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Un design qui invite une ambiance chaleureuse et conviviale, tout en offrant une technologie de pointe. La série Lanterne Carrée DEL de Lumec s’inspire des modèles d’antan afin d’évoquer un sentiment d’harmonie et de chaleur à tout projet. Cette série est un autre exemple de la manière dont Lumec mélange la facture des luminaires d’antan aux technologies de l’éclairage moderne. Ce mélange de formes et de fonctions fait de la série Lanterne Carrée un choix excellent pour tout environnement.

        Avantages

        Maintient une excellente performance dans les environnements les plus exigeants
        Assure une longue durée de vie, la fiabilité et la durabilité
        Convient pour un large éventail d'applications d'éclairage
        Rehausse tout projet, traditionnel ou moderne

        Caractéristiques

        Fait de matériaux de première qualité
        Variété d'optiques et réflecteurs disponibles
        Sélection complète de matériaux et finis disponibles

        Applications

        Route et Rue
        Ponts, monuments, façades
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit