Suggestions

    Renaissance DEL suspendu, petit (RNS20)

    Dépasse largement les attentes avec une élégance raffinée intermporelle

    Voir tous les 64 produits Lumec
    Renaissance LED pendant small (RNS20)
    Lumec
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
        Conçue pour surpasser les attentes esthétiques des urbanistes, concepteurs d’éclairage et autres professionnels de l’éclairage extérieur, la série Renaissance rend hommage à l’histoire. La série Renaissance marie raffinement et ambition. Son design reflète et évoque les styles de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, parfaitement adapté pour la plupart des zones urbaines et rurales, tandis que sa technologie interne de pointe garantit des performances photométriques exceptionnelles, une longue durée de vie et un entretien facile. Lorsqu’employé avec LEDgine, ce luminaire vous permet d’économiser jusqu’à 60% en coûts d’énergie. De plus, il peut remplacer jusqu’à 250W HPS, ce qui équivaut à 90 lumens par watt.

        Avantages

        Procure une souplesse de design
        Entretien simple et rapide
        Préserve les optiques des contaminants
        Assure une performance maximale dans les conditions d'environnement hostiles

        Caractéristiques

        Offre une variété de cages, couronnes et déflecteurs décoratifs
        Accès sans outil aux composants électriques
        Système optique classé IP66
        Construit de matériaux de la plus haute qualité
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit