Suggestions

    Renaissance suspendu DEL, grande (RN20-RN30)

    Dépasse les attentes avec une élégance raffinée intemporelle

    Voir tous les 504 produits Lumec
    Renaissance LED pendant - large (RN20-RN30)
    Lumec
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
        Conçue pour surpasser les attentes esthétiques des urbanistes, concepteurs d’éclairage et autres professionnels de l’éclairage extérieur, la série Renaissance rend hommage à l’histoire. La série Renaissance marie raffinement et ambition. Son design reflète et évoque les styles de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, parfaitement adapté pour la plupart des zones urbaines et rurales, tandis que sa technologie interne de pointe garantit des performances photométriques exceptionnelles, une longue durée de vie et un entretien facile. Lorsqu’employé avec LEDgine, ce luminaire vous permet d’économiser jusqu’à 60% en coûts d’énergie. De plus, il peut remplacer jusqu’à 250W HPS, ce qui équivaut à 90 lumens par watt.

        Avantages

        Procure une souplesse de design
        Entretien simple et rapide
        Préserve les optiques des contaminants
        Assure une performance maximale dans les conditions d'environnement hostiles

        Caractéristiques

        Plusieurs plages de lumens
        Optiques de Type 2, 3, 4 et 5 offertes
        Globes de verre et acrylique disponibles
        Températures de couleur de 4 000K et 3 000K disponibles
        Régulateur pour gradation de série
        Plusieurs options de régulateurs et d'options de gradation programmée disponibles
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit