La gamme de suspension Pima de Hadco apportent une touche moderne à la lanterne suspendue tradtionnelle, procurant style et élégance aux sites de centre-ville, aux développements commeciaux, parcs et communautés résidentilles. Ces suspensions utilisent la toute dernière technologie DEL qui maximise les économies et procure un éclairage uniforme et confortable. Le luminaire Pima est une excellente solution dans les nouvelles installations ou pour remplacer une variété de sources à DHI.

        Avantages

        Offre une variété de distributions optiques convenant à plusieurs applications
        Durabilité et fiabilité à long terme garanties
        Économies d'énergie considérables en comparaison avec la DHI
        Contrôles de gradation disponibles pour plus d'économies d'énergie pendant les heures moins occupées

        Caractéristiques

        Plusieurs plages de lumens
        Options de montage sur bras latéral, en boutde bras et montage mural disponibles
        Boîtier en aluminium moulé sous pression
        Chambre optique et régulateur DEL à indice de protection IP66
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit