Suggestions

    L40U Suspendu

    L40U – fusionne les formes traditionnelles et la fonction de l’éclairage moderne

    Voir tous les 13 produits Lumec
    L40U Pendant
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
        Les luminaires de la série L40U sont dotés d’un boîtier monobloc carré en aluminium moulé avec système optique scellé. Leur toit en aluminium moulé, surmonté d’une cellule photoélectrique dissimulée à l’intérieur du faîteau, est fixé au boîtier à l’aide de deux charnières intégrées. Lumec3D : Configurateur 3D en ligne

        Avantages

        Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes
        Entretien simple et rapide
        Convient pour une variété d'applications

        Caractéristiques

        Système optique classé IP66
        Accès sans outil aux composants internes
        Offre un choix d'optiques
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit