Suggestions

    L40U luminaire DEL en bout de fût (L40U-STM)

    L40U – fusionne les formes traditionnelles et la fonction de l’éclairage moderne

    Voir tous les 84 produits Lumec
    L40U LED pendant (L40U-STM)
    Lumec
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
        • Guide produit L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 4000K PDF 1.5 MB
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les luminaires de la série L40U sont dotés d’un boîtier monobloc carré en aluminium moulé avec système optique scellé. Leur toit en aluminium moulé, surmonté d’une cellule photoélectrique dissimulée à l’intérieur du faîteau, est fixé au boîtier à l’aide de deux charnières intégrées. Lumec3D : Configurateur 3D en ligne

        Avantages

        Protégé contre l'humidité, la poussière et les insectes
        Entretien simple et rapide
        Convient pour une variété d'applications

        Caractéristiques

        Système optique classé IP66
        Accès sans outil aux composants internes
        Offre un choix d'optiques
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit