Développés pour donner un éclairage efficace sans compromettre l’esthétisme, les modèles de la série Harmonia brillent par leur présence. Les luminaires qui conviennent partout. La série Harmonia a été conçue pour s’harmoniser à tous les lieux et configurations. Sa présence ajoute un parfum d’antan tandis que sa haute technologie interne fournit des performances photométriques optimales et une longue vie. L’Harmonia est doté d’un bloc lumineux DEL vertical, qui procure une plus grande longévité et économie d’énergie.

        Avantages

        Excellent rendement dans les environnements les plus exigeants
        Entretien simple et rapide
        Maximise l'espacement entre les fûts
        Accroît le sentiment de sécurité
        Compatible avec une variété de styles de projet

        Caractéristiques

        Système optique Smartseal classé IP66
        Le bloc optique utilise une combinaison de réflecteurs et réfracteur à prismes internes
        Les optiques SG procurent un défilé absolu et cinq distributions
        Accès facile aux composants internes
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit