Suggestions

    Candela à DEL suspendu (CAND1)

    Candela – Souplesse de conception sans précédent

    Voir tous les 16 produits Lumec
    Candela LED Pendant (CAND1)
    Lumec
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
        L’attention portée aux détails est peut-être l’aspect le plus important des luminaires à DEL Candela suspendus et pour haut de mât de Lumec. De la conception d’inspiration européenne aux allures nautiques à la vaste gamme d’options offertes et au large assortiment de produits complémentaires qui s’agencent avec ces luminaires, aucun effort n’a été épargné pour fournir aux décideurs une souplesse et des choix de conception sans précédent. Quel que soit le projet, qu’il se réalise en ville ou à la campagne, la présence des luminaires Candela conduira les développements architecturaux et paysagers vers de nouveaux sommets. Fonctionnant avec le générateur de lumière à DEL EcoSwap, les luminaires Candela assurent longévité et économies d’énergie.

        Avantages

        Vaste sélection d’options et de styles pour offrir une plus grande liberté de conception.
        Versions suspendues et pour haut de mât offertes pour convenir à une large gamme d’utilisations.
        Fonctionne avec le générateur de lumière à DEL EcoSwap de Philips qui assure longévité et économies d’énergie.

        Caractéristiques

        Plusieurs plages de lumens
        Optique de types 3 et 5 offerte
        Températures de couleur de 4 000 K et 3 000 K disponibles
        Régulateur pour gradation standard
        Multiples options de pilote et options de gradation programmées disponibles

        Applications

        Route et Rue
        Ponts, monuments, façades
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit