Suggestions

    Ancestra Suspendu (AT50)

    Ancestra – le meilleur des formes du passé et du présent et le meilleur de la technologie moderne

    Voir tous les 92 produits Lumec
    Ancestra Pendant (AT50)
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
        Construite pour exceller son design attrayant donnera une touche distincte à votre projet. La série Ancestra présente le style ancien sous un nouveau jour. En combinant les plus belles formes du passé et du présent avec le meilleur de la technologie moderne, la série Ancestra incarne magnifiquement la philosophie du design de Lumec : combiner la meilleure technologie à un design élégant.

        Avantages

        Assure une performance photométrique optimale dans les conditions d'environnement les plus exigeantes
        Éblouissement réduit
        Minimise la dégradation du système optique
        Les DEL procurent une économie d'énergie pouvant atteindre 50 % et une durée de vie beaucoup plus longue

        Caractéristiques

        IP66 optiques Smartseal
        Utilise une combinaison unique de réflecteurs et réfracteurs à prismes internes
        Surface autonettoyante du réfracteur et de la lentille
        Compatible avec les plateformes DEL de pointe
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit