Suggestions

    Ancestra luminaire DEL suspendu (AT50) 

    Concept rustique moderne conçu pour performer

    Voir tous les 200 produits Lumec
    Ancestra LED pendant (AT50) 
    Lumec
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
        Son concept attrayant distinguera votre projet. Les luminaires DEL Ancestra en bout de fût et suspendu de Lumec présente une tournure nouvelle d'un ancien concept. En alliant les meilleures caractéristiques du passé au meilleur de la technologie moderne, les luminaires Ancestra incarnent majestueusement la philosophie de concept de Lumec : combiner la meilleure technologie et le concept élégant. Muni d'une coupole cuivre en option, d'une cage décorative et d'accents en forme de couronne le luminaire complémente tous les projets avec le style rustique d'antan et l'allure moderne sans toutefois sacrifier la qualité photométrique.

        Avantages

        Luminaires polyvalents disponibles avec une foule d'options de style
        Versions en bout de fût et suspendue disponibles pour s'adapter à une vaste gamme d'applications
        Optique à efficacité élevée et indice de protection IP66 protégée des éléments pour garantir une performance photométrique
        Plusieurs options de régulateurs et de gradations programmées maximisant les économies d'énergie

        Caractéristiques

        Plusieurs plages de lumens avec des flux lumineux jusqu'à 7 853 lumens
        Optiques de Type 2, 3, 4 et 5 offertes
        Couleurs de températures de 4 000K et 3 000K disponibles
        Régulateur pour gradation de série
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit